GPH84080N-00-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GPH8000
"Wydajny"
- Dostępny również z ekstremalnie długimi i ciężkimi szczękami chwytnymi
Pomimo płaskiej konstrukcji są stosowane przy załadunku maszyn dużymi elementami obrabianymi, np. blokami silników lub felgami, niemal bez ograniczeń przy łączeniu szczęk chwytnych - Synchroniczne, asynchroniczne i zabezpieczenie elementu obrabianego
Wybierz pomiędzy synchronicznym i niesynchronicznym ruchem szczęk chwytnych i zwiększ bezpieczeństwo procesu dzięki elementowi zaciskowemu zabezpieczającemu element obrabiany przy spadku ciśnienia - Ochrona przed brudem
Za pomocą zgarniacza na prowadnicach można bezpiecznie użytkować chwytak także w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Wyposażenie/opcje
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP54
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
Czujnik indukcyjny
Zsynchronizowane szczęki chwytne
Dane techniczne
| Zsynchronizowane szczęki chwytne | Tak |
| Skok na szczękę | 80 [mm] |
| Siła chwytająca przy zamykaniu / otwieraniu | 3300 / 3300 [N] |
| Czas zamykania | 0.9 [s] |
| Czas otwierania | 0.9 [s] |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 45 [kg] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 900 [mm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 1215 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 34 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Element zaciskowy
Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Nastawianie skoku
możliwe po obu stronach dzięki śrubom do regulacji skoku - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości). - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Prowadnica okrągła
Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia tuleje łożysk ślizgowych niewymagające konserwacji - Synchronizacja
za pomocą koła zębatego i zębatki hermetyczny i zabezpieczony przed brudem dostępny także w wersji asynchronicznej