GPD5008SO-IL-10-A

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000IL

"Hybryda"

  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność sprężonego powietrza do 90%
  • Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatyczny i kabel IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa, układy sensoryczne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury
  • Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy dowolnie programowanym zakresie tolerancji
  • 32 programowalne rekordy obrabianych przedmiotów
  • Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie zgodnie z IP64.
  • Do 30 milionów cykli bez konserwacji
Wyposażenie/opcje
  • 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna otwierająca O
  • Duża siła S
  • Zintegrowana kontrola
  • IP64
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa
SterowanieIO-Link
Skok na szczękę4 [mm]
Siła chwytająca przy otwieraniu3910 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.950 [N]
Liczba cykli maks.160
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.7 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających105 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 7 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza+5 ... +50 [°C]
Pojemność cylindra na cykl90 [cm³]
Zintegrowana technika zaworowaTak
Zintegrowana kontrola pozycjiTak
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.0.1 [A]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Masa1.5 [kg]
Moduł PLC Basic
Software
Szczegóły
Szczęka uniwersalna aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęka uniwersalna stal
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze z aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze ze stali
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw elementów luźnych do szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Część stała szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zawór zwrotny
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste 5 m — wtyk, gniazdo M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Duże pochłanianie sił i momentu Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Steel Linear Guide
    Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
  4. Uszczelnienie wargą podwójną
    IP64 Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
  5. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  6. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  7. Sprawdzanie pozycji
    Zintegrowany halotron
  8. Zintegrowana technika zaworowa
    Sterowanie chwytakiem poprzez zasilanie sprężonym powietrzem
  9. Zintegrowany moduł sterujący
    Rozwiązanie jednoprzewodowe poprzez IO-Link Możliwość odczytu takich parametrów, jak ciśnienie, temperatura, pozycja i inne