MSF40N-D2

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria MSF

"Indywidualista"

  • Tu decyduje klient!
    Z połączeniem kołnierzowym albo wałem odbioru mocy, z amortyzatorem albo bez: Dzięki dużej liczbie wersji zawsze znajdziesz to, czego potrzebujesz.
  • Płaska konstrukcja
    Dzięki przeciwbieżnemu napędowi dwutłokowemu jednostka może być skonstruowana bardzo płasko. Dzięki temu zastosowanie może zajmować mniej miejsca.
  • Kąt wychylenia płynnie regulowany
    Indywidualizacja i elastyczność dzięki całkowicie regulowanemu kątowi wychylenia, który dodatkowo skraca czas zbrojenia.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Amortyzacja elastomerowa
  • Przepust płynów
  • IP41
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Pozycjonowanie 2 pozycje
  • Kąt wychylenia regulowany
  • Kołnierz
  • Kąt wychylenia regulowany
Kąt wychylenia90 / 180 [°]
Moment obrotowy0.6 [Nm]
Amortyzacja przezElastomerowa
Montaż narzędzia za pomocąKołnierza
Dokładność powtarzania +/-0.07 [°]
Przeniesienie energii pneumatyczne2 [Liczba]
Obciążenie łożyska osiowe215 [N]
Obciążenie łożyska promieniowe7 [Nm]
Ciśnienie robocze3 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl 90°4.3 [cm³]
Pojemność cylindra na cykl 180°8.6 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP41
Masa0.3 [kg]
Tulejka wkręcana
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy kątem, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Złącze śrubowe dławiące
    Do regulacji prędkości W zakresie dostawy
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  3. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  4. Gniazdo do montażu narzędzia
    Dostępne w wersjach z czopami wału albo kołnierzem
  5. Przeniesienie siły
    Pręty zębate i koło zębate
  6. Do 2 zintegrowanych przepustów powietrza
    Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów
  7. Wpust sprawdzający
    Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego
  8. zintegrowane amortyzatory z technologią rowka spiralnego
    Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej