FS18A-15
Model wycofany z produkcji

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Elementy wyrównawcze
Seria FS
Dane techniczne
| G1 | M16x1 |
| G2 | G1/8" |
| G3 | G1/8" |
| Wymiar A | 8 [mm] |
| Wymiar C | 30 [mm] |
| Wymiar E | 29.5 [mm] |
| Wymiar F | 15 [mm] |
| Wymiar H | 73.5 [mm] |
| Wymiar I | 6.5 [mm] |
| SW | 22 [mm] |