ZPS20-1B20-SS-H19

Eżektory próżniowe
Seria ZPS
- Wydajność
- Natężenie przepływu: 171 l/min – 175 l/min
- Zużycie powietrza: 197 l/min – 350 l/min
- Poziom próżni maks.: -87 kPa
- Doskonały dla branży spożywczej
Rozwiązanie to jest idealne do zastosowań wymagających dużego przepływu i niskiego poziomu podciśnienia. Pozwala na obsługę delikatnych elementów przy minimalnym nacisku.
Dane techniczne
| Poziom próżni maks. | -65 [kPa] |
| Natężenie przepływu | 174 [l/min] |
| Zużycie powietrza przy 4 bar | 283 [l/min] |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
| Tłumik | Nie |
| Poziom hałasu maks. | 72 [dB] |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.22 [kg] |