ZPS30-2B20-A-H12

Eżektory próżniowe
Seria ZPS

  • Wydajność
    • Natężenie przepływu: 171 l/min – 175 l/min
    • Zużycie powietrza: 197 l/min – 350 l/min
    • Poziom próżni maks.: -87 kPa
  • Doskonały dla branży spożywczej
    Rozwiązanie to jest idealne do zastosowań wymagających dużego przepływu i niskiego poziomu podciśnienia. Pozwala na obsługę delikatnych elementów przy minimalnym nacisku.
Poziom próżni maks.-87 [kPa]
Natężenie przepływu171 [l/min]
Zużycie powietrza przy 4 bar350 [l/min]
Materiał obudowyAluminium
TłumikNie
Poziom hałasu maks.72 [dB]
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.25 [kg]