ZS300-E

Przyssawka z pianką uszczelniającą
Seria ZS

  • Wymiary: 30x80 mm
  • Średnica: 35 mm – 400 mm
  • Doskonałe właściwości
    • Do szorstkich, nierównych, strukturalnych powierzchni
    • Krawędź uszczelniająca z bardzo elastycznego materiału EPDM
  • Obszary zastosowania
    • Szkło
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Średnica300 [mm]
MateriałEPDM
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa1601.58 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa4304.33 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa6406.52 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa163.26 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa438.77 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa653.06 [kg]
Twardość w skali Shore’a40
Kształt przyssawkirunda
KolorCzarne
Temperatura robocza0 ... +150 [°C]
Masa2.6 [kg]