WER3000LSI08-15-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
FunkcjaPrąd sygnału przy podłączeniu czujnika po stronie narzędzia
Liczba styków4x4
Gwint przyłączeniowyM8
Napięcie robocze60 [V]
Prąd znamionowy3 [A]
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doElement luźny
Rodzaj połączeniaStyki sprężynowe
Typ przyłączaGniazdo
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Siła spajająca12 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.12 [kg]
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana kątowa — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe Y
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
12 Złącze okrągłe M23
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
19 Złącze okrągłe M23
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
14+5 czujniki Złącze okrągłe M23
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
14+5 czujniki Złącze okrągłe M23
Szczegóły