WER3000FSI14-16-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
FunkcjaPrąd sygnału i opcje połączeń dla czujników zmieniacz narzędzia
Liczba styków14+5 czujniki
Gwint przyłączeniowyM23
Napięcie robocze60 [V]
Prąd znamionowy3 [A]
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doCzęść stała
Rodzaj połączeniaStyki sprężynowe
Typ przyłączaWtyk
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Orientacja połączeńradialna lub osiowa
Siła spajająca19 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Wartość B10d100000
Masa0.15 [kg]
ZUB-REF
Wyposażenie
Szczegóły
ZUB-REF
Wyposażenie
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
12 Złącze okrągłe M23
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
19 Złącze okrągłe M23
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
13+6 Złącze okrągłe M23
Szczegóły
Seria WER3000 ochrona części stałej
Elementy zasilania
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
4x3 Złącze okrągłe M8
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
4x4 Złącze okrągłe M8
Szczegóły