WER3000LSI12-09-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
FunkcjaPrąd sygnału
Liczba styków12
Gwint przyłączeniowyM23
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doElement luźny
Rodzaj połączeniaStyki sprężynowe
Prąd znamionowy3 [A]
Napięcie robocze60 [V]
Typ przyłączaGniazdo
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Siła spajająca12 [N]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.15 [kg]
Odpowiednia część stała
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER3000FSI12-09-A 12 Złącze okrągłe M23
WER3000FSI19-09-A 19 Złącze okrągłe M23
WER3000FSI14-16-A 14+5 czujniki Złącze okrągłe M23
WER3000FSI14-17-A 14+5 czujniki Złącze okrągłe M23