WER4000LPL06-06-A

Element zasilający
Seria WER4000
Dane techniczne
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 6 |
Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
Przepływ na element przenoszący | 500 [l/min] |
Seria | WER4000 |
Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
Pasuje do rozmiar | WWR1160 / WWR1200 |
Pasuje do | Element luźny |
Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.32 [kg] |
Odpowiednia część stała
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER4000FPL06-06-A | G1/8" | ![]() |