MCP0901H

Element zaciskowy
Seria MCP

  • Małe gabaryty
    do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKSRS9SRS..Mpokaż warianty
THKSRS9SRS..Npokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca130 [N]
Ciśnienie robocze2 ... 6.5 [bar]
Przyłącze PLUS, możliweNie
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,05 [mm]
Czas otwierania0.015 [s]
Czas zamykania0.01 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.078 [kg]
Funkcjazaciskanie
StanNO (Normally Open) Otwieranie bezciśnieniowe
Kierunek montażuod góry
Pojemność cylindra na cykl2 [cm³]
maks. długość mocowania34
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
  1. Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Blok kulisowy
    do łożyskowania swobodnego