System manipulacyjny do bloków cylindrowych

Konwencjonalne silniki spalinowe

  • Dominujący mocny skok zapewniający jednolity punkt odniesienia
  • Serwoosie obrotowe
  • Wewnętrzne prowadzenie mediów
  • Uszczelniona oś obrotowa
Wyposażenie/opcje
  • Pneumatyczne
  • Napęd serwomotoru AC
  • Chwyt od zewnątrz
  • Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania2000 [N]
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.200 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu130 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego45 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego40 [°C]