MGP812N
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGP812__SALL__AIN__V4.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800
"Wydajny"
- Ponad 40% wydajniejsze niż standardowo
Optymalizacja ciężaru i siły obniża koszty użytkowania, ponieważ wszystkie komponenty mają mniejsze wymiary. - Do 50% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo
Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
Dane techniczne
Skok na szczękę | 12 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 320 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 350 [N] |
Czas zamykania | 0.06 [s] |
Czas otwierania | 0.06 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0,3 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 110 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 22 [cm³] |
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.42 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_SOM_SCH_FUN_MGP800__SALL__AIN__V2_bcd2eeca8c.png)
- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od wielkości konstrukcyjnej 803) - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego