GD330N-C

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

"Ekonomiczny"

  • Koncentracja na tym, co istotne
    Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji
  • Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
    Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe.
  • Kompaktowa konstrukcja
    Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
Dane techniczne
Skok na szczękę30 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu15300 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu15550 [N]
Czas zamykania0.8 [s]
Czas otwierania0.8 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze min.2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.+5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl2270 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa26 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  2. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron
  3. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  4. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły
  6. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  7. Sprawdzanie pozycji
    Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  8. Zintegrowana, regulowana krzywka przełączająca
    Bezpośrednia kontrola pozycji szczęki
  9. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)