VE14-B
Rozdzielacze
Seria VE
- Mechaniczne sterowanie wymuszone
Gwarantuje bezpieczeństwo procesu, ponieważ oddzielony i przeniesiony może zostać tylko jeden element obrabiany. - Tu decyduje klient!
Kontrola za pomocą układu czujników pola magnetycznego albo czujnika zbliżeniowego: W odróżnieniu od rozwiązań typowych klient ma tutaj wolny wybór! - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na popychacz | 20 [mm] |
Siła przy wysunięciu | 80 [N] |
Siła przy wsunięciu | 65 [N] |
Hamowanie samoistne | Mechaniczny |
Czas cyklu | 0.05 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.1 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 11 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.3 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Prowadzenie czterokrawędziowe
Wytrzymały, do pochłaniania sił i momentów - Popychacz
z hartowanej stali szlachetnej - Gniazdo
Otwór do montażu zindywidualizowanej szczęki rozdzielającej - Blokada
Zintegrowane, mechaniczne sterowanie wymuszone - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Magnes stały
wbudowany jako sygnalizator w komorze tłoka - Zintegrowany rowek kontrolny
Rowek do pozycjonowania czujników pola magnetycznego