气缸体夹持搬运系统

传统内燃机

  • 主导力行程确保统一的参考点
  • 伺服回转轴
  • 内部介质导管
  • 密封回转轴
设备/选项
  • 气动
  • 驱动交流伺服电机
  • 外夹持
  • 通过夹紧元件保持位置
驱动方式PNEU
最大夹持力2000 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置KLE
最大行程200 [mm]
IP 等级IP40
系统重量130 [kg]
最大工件重量45 [kg]
最高工件温度40 [°C]

资料下载

PDF 数据表