自主移动机器人
Miles 系列

  • 由硬件、软件和服务组成的协调完整系统
    Zimmer Group AMR,全方位满足您的需求。从模拟和货流分析到导航,再到全自动车队管理包括接入您的 ERP 系统。现场进行系统安装,操作人员会得到全面培训。之后,我们将随时为您提供服务,确保您的物流顺畅。
  • 定制化方案和结构
    为了满足内部物流的各种要求,需要采用灵活的自动化解决方案。我们的 AMR 采用模块化设计,定能满足贵公司的独特需求。
  • 电池寿命长,带智能电池管理功能
    为确保不间断运行,我们的 AMR 采用最先进的电池技术,可保证 10 小时的运行时间。同时,从电量耗尽到充满电,所需时间不到两小时。
  • 选配:
    自动防护罩,附装电池组,延长运行时间
系列特征
  • 融入整个系统
  • 符合 VDA 5050 标准,自然导航
  • 感应充电
  • 最大负载可达2000 kg
  • Sick 技术确保安全
  • IP54
  • 1.5 小时充电时间(0-100)
  • 友好的用户界面
  • 运行时间长达 10 小时
  • 行驶速度可达 1.6 米/秒
  • 综合服务
  • 调试
  • 紧凑型设计
  • 完全融入整个生产流程
  • 48 V 机载电压的长寿命电池
  • 最大可用性
  • 适用于不同工件的模块化货架概念
  • 利用模拟技术规划大厅和 AMR 机群
  • 搬运重量不超过 50 千克的机器人
  • 可将电压转换为 230 伏/400 伏
  • 带全向驱动的变体
  • IP44(IP54可选)
  • IP44