BAG1000-137855-A

袋子机械抓手
BAG1000 系列

  • 同步的气动手指运动和力储存,确保袋子居中,使用寿命长
  • 大型驱动气缸,循环时间短,每分钟高达 20 次循环,视机器人和移动距离而定
  • 可选功能如压紧装置、中间垫层搬运和托盘搬运
  • 专用于食品或危险材料/化学材料的叉子
  • 可提供用于 Yaskawa/ABB 机器人的码垛和拆垛软件
设备/选项
  • IP54
  • 气动
  • 外夹持
  • 夹爪同步运动
  • 夹持力保持装置可保持压力
驱动类型气动
连接机器人
机械手的运动类型码垛模式
夹具类型正向锁定
扣人心弦的概念下握把
夹持力保持装置可保持压力Ja
夹爪同步运动
闭合时间/张开时间0.6 / 0.6 [s]
查询类型 可用部件容式
工件的排列堆栈
夹具中的工件数量1
最大工件重量50 [kg]
系统重量55 [kg]
额定操作气压6 [bar]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
压紧单元
Z137857
垫板机械抓手
Z135343
托盘机械抓手
Z135371
机器人适配器板材类型
Z165169
软件解决方案
SWA000189

资料下载

PDF 数据表