控制系统

  • 直观易用
    创新的网页式操作界面支持随时随地快速操控,无需专业技能即可上手。
  • 零编程门槛
    通过简单的 UI 手势操作即可直观组合所有流程,系统会自动检测功能模块的兼容性。
  • 广泛的机器人兼容性
    系统可支持控制多种主流品牌和型号的机器人。
  • 可扩展
    可选配 Zimmer Group 全系列产品组件,满足各种需求。
  • 通过数字孪生进行模拟
    新程序可通过集成模拟系统实现远程测试,打破空间限制。
  • 调试时间短
    开机后最快 30 分钟即可完成首次调试。
  • 应用商店
    所有可用功能均可直接从集成的应用商店调用。随着每新增一个组件,系统内的商店都会同步扩展。
  • 资深编程人员扩展模式
    资深编程人员可进行深度二次开发,系统支持扩展任意定制功能模块与接口。
  • 实时更新
    设备可按需获取最新升级,确保第一时间享有新开发功能优势。
  • 协作或合作
    无论是与人类还是其他机器协作,凭借机器人高度的灵活性,两种场景均可完美适配。