机器人
ABB GoFa 系列

  • 内置力矩传感器,功率和力限制出色
  • 机器人采用安全设计,几何形状圆润,无挤压/夹紧点
  • 经过安全认证,3 类,PL d
  • 与机械臂侧接口的交互更优
  • 在节能型 OmniCore 控制系统上运行
  • 手部指导(教学过程中)
系列特征
  • IP54
  • IP67
  • 最大TCP 最高达 2.0 米/秒
  • 最大TCP 最高可达 2.2 米/秒
  • 使用机器人技能的可能性
  • 可达 1,270 毫米
  • 可达 1 520 毫米
  • 可达 950 毫米
  • 洁净室(4 级)可能