IRB 1100-4/0.58

- 内置力矩传感器,功率和力限制出色
- 机器人采用安全设计,几何形状圆润,无挤压/夹紧点
- 经过安全认证,3 类,PL d
- 与机械臂侧接口的交互更优
- 在节能型 OmniCore 控制系统上运行
- 手部指导(教学过程中)
技术数据
| 机器人制造商 | ABB |
| 机器人系列 | IRB 1100 |
| 机械手控制器 | OmniCore C30 |
| 荷载 | 4 [kg] |
| 工作范围 | 580 [mm] |
| 功能安全 | 通过 EN ISO 10218-1:2011 安全认证 |
| 定位精度+/- | 0,01 [mm] |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |