CRX-5iA

机器人
CRX 系列
- 8 年免维护
- 接触时安全停止(在机器人模式下)
- 手部指导(教学过程中)
- 适用于各种任务和应用
设备/选项
IP67
精度 0.03 毫米
最大TCP 最高达 2.0 米/秒
使用机器人技能的可能性
洁净室(4 级)可能
技术数据
| 机器人制造商 | FANUC |
| 机器人系列 | CRX |
| 荷载 | 5 [kg] |
| 工作范围 | 994 [mm] |

| 机器人制造商 | FANUC |
| 机器人系列 | CRX |
| 荷载 | 5 [kg] |
| 工作范围 | 994 [mm] |