PRN300-90

旋翼式气缸
PRN 系列

"经济型"

  • 专注于重点
    最经济适用的摆缸降低您的生产成本
  • 终端位置缓冲
    摆到最终位置时用液压缓冲,这样使您的生产更稳 定,使用寿命更长。
  • 仿传动轴结构
    该轴不仅坚固,也可以单独调整
设备/选项
  • (最多)一百五十万次循环免维护
  • IP54
  • 接近传感器
  • 可定位 2 个位置
  • 90° 旋转角度
摆动角度90 [°]
扭矩83 [Nm]
初始角度45 [°]
旋转角度公差0° / +3° [°]
摆动时间0.33 [s]
操作气压2 ... 10 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +60 [°C]
每循环耗气体积542 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量4.1 [kg]
直插接头-宝塔式
传感器和能源供应
详情
流量控制阀 - 直
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
角度法兰
配件
详情
转动限制器
配件
详情
油刹制动器<br />参见页码 <cbpagelink offset="1" page="$KT-HWM-HHT1-$KP-SWM-$PG-PRNOELBREMSE" />
配件
详情
停止位置调节螺丝
传感器和能源供应
详情
接近开关, M12
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
止动杆 90° / 起始角度 45°
配件
详情
止动杆 180° / 起始角度 45°
配件
详情
止动杆 270° / 起始角度 45°
配件
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情