SH-20

旋翼式气缸
SH 系列

"灵活的"

  • 可移动4个位置
    两个分别控制或同时控制的电机使您灵活的定位工件
  • 高扭矩评级
    优配的安装空间和扭力比率减少了外形干涉并为您节省了应用中的宝贵空间
  • 360°旋转角度
    想使您的应用既灵活且量身定制吗?无极360°可调节旋转角度帮您实现! 
设备/选项
  • (最多)一百五十万次循环免维护
  • IP54
  • 可定位 4 个位置
  • 摆动角度可调整
  • 摆动角度可调整
摆动角度360 [°]
外缘扭矩7.2 [Nm]
内缘扭矩2.35 [Nm]
外叶片摆动时间1.1 [s]
内叶片摆动时间0.8 [s]
重复定位 +/- 3 [°]
操作气压3 ... 7 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +60 [°C]
外叶片每循环耗气体积72 [cm³]
内叶片每循环耗气体积23 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量1.2 [kg]
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
流量控制阀 - 转动式
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 0位置
    高压气在1B和2B: 内部和外部叶片到0位置
  2. 第一个90°到中间位置的调整
    高压气在A和 A‘:外部叶片转到外部限位(限位块)90 °处。
  3. 第二个90 °到中间位置设定
    高压气在B和B‘:外部叶片的内部90 °限位转到0位置。内部叶片转到180 °位置相对。
  4. 第三个90°到中间位置的调整
    高压气A和B: 外部叶片和内部叶片随着转动方向到90 °位置