LG20-30V

内孔抓手
LGS 系列
- 专注于重点
最经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法 - 每个手指都可以独立加工
您从未体验过能如此快捷的根据您的应用来调整抓手 - 直接驱动
控制使用单一气路不仅简化安装并保持减少外形干涉
设备/选项
IP40
免维护
加长手指
技术数据
| 直径方向总行程 Ø | 1 [mm] |
| 张开抓取力矩 | 2 [Nm] |
| 抓取最小直径 | 5 [mm] |
| 最大夹头可加工长度 | 35 [mm] |
| 闭合时间 | 0.1 [s] |
| 张开时间 | 0.1 [s] |
| 操作气压 | 4 ... 6 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +60 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 3 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 重量 | 0.3 [kg] |
产品结构图

- 能源供应
轴向和侧面均可 - 保护膜层
在卡盘和功能膜层之间 - 直接作用在膜层面上
只需要一条气路 - 行程限定
防止空载行程时过度拉伸导致损坏 - 套爪卡盘
用于单独加工 - 保护钢盖
防止隔膜穿透 - O型圈复位行程
泄气后抓手闭合