ZUB177075

轴补偿模块
技术数据
| 设计 | 轴补偿模块 |
| 操作温度 | 5 ... +50 [°C] |
| 弹簧力 | 12 ... 18 [N] |
| 重量 | 0.22 [kg] |
| Z 轴上的行程 | 10 [mm] |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 设计 | 轴补偿模块 |
| 操作温度 | 5 ... +50 [°C] |
| 弹簧力 | 12 ... 18 [N] |
| 重量 | 0.22 [kg] |
| Z 轴上的行程 | 10 [mm] |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |