GEP1606C

停產型號
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

2指平行抓手
GEP1600 系列

个人资料
消息
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
  1. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  2. 主驱动弧形盘
    抓手手指同步移动 力的高效转换 快速,强力的行程(单边行程6mm型号)
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 导轨滑块
    硬化钢 独立手指安装
  5. 导轨
    密封圆形导轨适用于恶劣环境
  6. 驱动
    24V直流步进电机
  7. 位置检测
    测量行程末端电机功率的增加
  8. 能源供应
    标准M8快插接头 信号控制线(仅用于非二极管电缆)