GEP2006IL-03-B

2指平行抓手
GEP2000 系列
"电动紧凑型"
- 在最小的安装空间内实现最大行程
您需要根据形状夹持或者需要处理大量部件,但是在实际应用结构空间和起重能力有限,因此急需较大行程?那么,这款机械夹爪就是您的首选! - 最简单的激活
不论您希望像阀门一样通过 I/O 端口控制机械夹爪,还是偏爱选择具有 IO-Link 的产品。这款夹爪都能满足您的需求,因为它集上述二者于一身,集成安装到了控制系统中。 - 通过 IO-Link 实现可定位性
允许你定位IL-03和IL-43变体的夹爪。通过这种方式,冲程可以灵活地适应工件,从而在加工过程中节省时间,并防止干扰轮廓。
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
模拟量传感器
IP40
机械式自锁
可定位
夹持力可调
IO-Link
经无尘室认证
技术数据
| 单边行程 | 6 [mm] |
| 标定夹持力 | 145 [N] |
| 通讯方式 | IO-Link |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 可定位 | 是 |
| 通过过程数据进行位置检测 | 是 |
| 自限位 | 机械 |
| 操作时间 | 0,03 [s] |
| 已安装的抓手手指的自最大重 | 0,05 [kg] |
| 最大抓手手指长度 | 60 [mm] |
| 重复定位精度 +/- | 0.02 [mm] |
| 操作温度 | 5 ... +60 [°C] |
| 电压 | 24 [V] |
| 最大电流消耗 | 1 [A] |
| 每个指口的最低起动行程 | 0.5 [mm] |
| 根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用 | 2 |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.18 [kg] |
| 1 档夹持力 | 40 [N] |
| 1 档闭合时间/张开时间 | 0.21 / 0.21 [s] |
| 2 档夹持力 | 75 [N] |
| 2 档闭合时间/张开时间 | 0.15 / 0.15 [s] |
| 3 档夹持力 | 110 [N] |
| 3 档闭合时间/张开时间 | 0.12 / 0.12 [s] |
| 4 档夹持力 | 145 [N] |
| 4 档闭合时间/张开时间 | 0.10 / 0.10 [s] |
产品结构图

- 通讯方式
通过 I/O 端口 (IO) 或者 IO-Link (IL) 控制 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - BLDC 电机
不易磨损的无刷直流电机 - 斜齿轮蜗轮蜗杆传动装置
断电时自锁 - 同步
通过齿轮齿条实现 - 位置检测
永久磁铁通过磁场传感器直接识别手指移动 - 导轨滑块
独立手指安装 - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装