登录

2指平行抓手
GP100 系列

"精准的"

  • 抓手手指比其他类似产品长出20%
    Low-backlash ball guide, guided into a steel housing, for maximum precision
  • 在不同手指长度情况下保持力基本均衡
    实现一只抓手就可以覆盖较大的使用范围
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
  1. 导轨滑块
    独立手指安装
  2. 楔形块机构
    抓手手指同步移动 力的高效转换
  3. 滚珠导轨
    通过滚动摩擦实现平滑移动 手指长度不同情况下保持力基本均衡
  4. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  5. 安装块
    安装接近开关
  6. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  7. 驱动
    双作用气缸
  8. 能源供应
    可从多个面供气