GPP5006SC-21-A

2指平行抓手
GPP5000 系列

"精品"

  • 线型钢制导轨 —
    性能优异的导轨设计

    钢 / 钢导轨能够持久保持高精度,坚固耐用,且使用寿命长,维护间隔高达 3 千万次抓取循环。欢迎选购此款商品并从中获益,同时提高您机器的经济性及过程安全性。
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
    几乎可用于所有环境条件,借助一个高达 IP67 密封等级的结构和标准化的防腐蚀工艺,您可将此机械夹爪应用于各类应用环境库存和生产成本。借此,您可避免在生产中频繁更换不同型号的机械夹爪,从而降低库存和生产成本。
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
    选择 Zimmer Group,尊享独家 24 个月质保——适用于 GPP 和 GPD5000 系列机械抓手,无任何限制,包含工件接触部件及易损件。极致可靠,高效生产——全天候运行无忧!
设备/选项
  • (最多)3 千万次循环免维护
  • IP67
  • 耐腐蚀
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
  • 高夹持力 / 弹簧式自锁/常闭
  • 标准行程
  • 线型钢制导轨
  • 经无尘室认证
单边行程3 [mm]
标定夹持力1020 [N]
弹簧确保的最小保持力280 [N]
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用5
根据IEC 60529标准安全保护IP67
闭合抓取力1020 [N]
闭合时间0.015 [s]
张开时间0.035 [s]
已安装的抓手手指的自最大重0.4 [kg]
最大抓手手指长度85 [mm]
重复定位精度 +/-0.01 [mm]
操作气压4 ... 7 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度-10 ... +90 [°C]
每循环耗气体积24 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
耐腐蚀是
B10d值30000000
重量0.44 [kg]
铝质通用手指
配件
详情
钢质通用手指
配件
详情
铝质行程调整模块
配件
详情
钢质行程调整模块
配件
详情
可更换手指非固定件套装
配件
详情
更换手指固定件
配件
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
利用率
  • 分度转台
  • 工件架
优势
  • 无需直接供能
  • 通过弹簧产生夹持力
  • 闭合或打开
  • 借助固定式低成本标准气缸或凸轮驱动
详情
利用率
  • 压力安全阀可保持夹持力
优势
  • 可直接安装在机械抓手上
  • 无需敷设管道
  • 与机械抓手形状适配
详情
个性化
利用率
  • 普遍适用
  • 例如,作为压紧装置
优势
  • 固定挡块
  • 已设定工件位置
  • 轮廓干涉最小化
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 楔形块机构
    • 支撑承受高作用力和力矩
    • 抓手手指同步运动
  2. 导轨滑块
    • 运用可拆卸的定位环安装手指
    • 通过内置润滑槽实现持久润滑
  3. 钢制线性导轨
    • 以钢轨为导向
    • 可安装超长手指
  4. 安装块
    • 安装接近开关
  5. 内置保持力安全装置
    • 气缸室内置弹簧作为蓄能器
  6. 驱动
    • 双作用气缸
  7. 安装和定位
    • 可选择在多个侧面个性化安装
    • 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同
  8. 检测槽
    • 用于安装磁性传感器
  9. 双唇密封件
    • IP64,防护等级 IP67(带空气增压密封)
    • 防止油脂溢出,提高使用寿命

SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016