GED5010IL-00-A

3指定心抓手
GED5000 系列

"集多功能于一体"

  • 与类似的气动抓手具有近乎相同的抓取力
  • 断电时采用机械方式自锁
  • 与类似的气动抓手具有相同的连接孔图
  • 即插即用 - 单芯电缆解决方案,通过 I/O 信号或 IO-Link 实现便捷调控
  • 集成式ACM 调控模块- 抓取力、位移时间和 抓取点均可调节
  • 防腐蚀和密封程度等级 IP64
  • 无刷直流电机 -  高达三千万个周期内免维护
设备/选项
  • (最多)3 千万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP64
  • 耐腐蚀
  • 机械式自锁
  • 阻隔空气密封
  • 夹持力可调
  • IO-Link
通讯方式IO-Link
驱动BLDC电机
单边行程10 [mm]
自限位机械
操作时间0,035 [s]
已安装的抓手手指的自最大重1.3 [kg]
最大抓手手指长度160 [mm]
每个指口的最低起动行程1.3 [mm]
重复定位精度 +/-0.01 [mm]
操作温度5 ... +50 [°C]
电压24 [V]
最大电流消耗5 [A]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP64
重量2.3 [kg]
铝质通用手指
配件
详情
钢质通用手指
配件
详情
铝质行程调整模块
配件
详情
钢质行程调整模块
配件
详情
可更换手指非固定件套装
配件
详情
更换手指固定件
配件
详情
推料板
配件
详情
插入式直连接头 5 m - M12连接头,母头
传感器和能源供应
详情
Y 型插拔连接器
传感器和能源供应
详情
智能通信模块
智能通信模块
详情
PLC模块 基本
Software
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 楔形块机构
    坚固,高保持力和扭矩 抓手手指同步运动
  2. 导轨滑块
    运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑
  3. 双唇密封件
    可达到 IP64 防护等级 防止油脂溢出,提高使用寿命
  4. 钢制线性导轨
    以钢轨为导向 可安装超长手指
  5. 安装和定位
    可选择在多个侧面个性化安装 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同
  6. BLDC 电机
    不易磨损的无刷直流电机
  7. 高级控制模块
    采用单芯电缆解决方案的集成式控制模块 夹持力、位移时间和识别功能均可通过外壳上的操作面板进行设置
  8. 驱动杆
    梯形主轴与变速器组合应用 经久耐用