GPD5004N-24-A

3指定心抓手
GPD5000 系列
"精品"
- 线型钢制导轨 —
性能优异的导轨设计
钢 / 钢导轨能够持久保持高精度,坚固耐用,且使用寿命长,维护间隔高达 3 千万次抓取循环。欢迎选购此款商品并从中获益,同时提高您机器的经济性及过程安全性。 - 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
几乎可用于所有环境条件,借助一个高达 IP67 密封等级的结构和标准化的防腐蚀工艺,您可将此机械夹爪应用于各类应用环境库存和生产成本。借此,您可避免在生产中频繁更换不同型号的机械夹爪,从而降低库存和生产成本。 - 价值承诺——始终如一,无隐形条件
选择 Zimmer Group,尊享独家 24 个月质保——适用于 GPP 和 GPD5000 系列机械抓手,无任何限制,包含工件接触部件及易损件。极致可靠,高效生产——全天候运行无忧!
设备/选项
(最多)3 千万次循环免维护
IP67
耐腐蚀
磁场传感器
接近传感器
阻隔空气密封
耐高温
标准行程 / 弹簧式自锁/常闭
高夹持力 / 弹簧式自锁/常闭
标准行程 / 弹簧式自锁/常开
高夹持力 / 弹簧式自锁/常开
标准行程
高夹持力
线型钢制导轨
技术数据
| 单边行程 | 4 [mm] |
| 标定夹持力 | 460 [N] |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
| 闭合抓取力 | 460 [N] |
| 张开抓取力 | 500 [N] |
| 闭合时间 | 0.025 [s] |
| 张开时间 | 0.025 [s] |
| 已安装的抓手手指的自最大重 | 0.2 [kg] |
| 最大抓手手指长度 | 80 [mm] |
| 重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
| 操作气压 | 3 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | -10 ... +130 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 11 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 耐腐蚀 | 是 |
| B10d值 | 30000000 |
| 重量 | 0.34 [kg] |
产品结构图

- 楔形块机构
- 坚固,高保持力和扭矩
- 抓手手指同步运动
- 导轨滑块
- 运用可拆卸的定位环安装手指
- 通过内置润滑槽实现持久润滑
- 安装块
- 安装接近开关
- 内置保持力安全装置
- 气缸室内置弹簧作为蓄能器
- 检测槽
- 用于安装磁性传感器
- 安装和定位
- 可选择在多个侧面个性化安装
- 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同
- 驱动
- 双作用气缸
- 钢制线性导轨
- 以钢轨为导向
- 可安装超长手指
- 双唇密封件
- IP64,防护等级 IP67(带空气增压密封)
- 防止油脂溢出,提高使用寿命
洁净室适用性证书
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013