MGD801N

3指定心抓手
MGD800 系列
"卓越的"
- 抓手手指可比一般标准最大长出100%
高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和最高动态化 - 最高性价比
减少投产费用,提前应用的投资回报时间 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
IP40
技术数据
| 单边行程 | 1 [mm] |
| 闭合抓取力 | 30 [N] |
| 张开抓取力 | 34 [N] |
| 闭合时间 | 0.01 [s] |
| 张开时间 | 0.01 [s] |
| 重复定位精度 +/- | 0.02 [mm] |
| 操作气压 | 3 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | +5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 0.2 [cm³] |
| 根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用 | 6 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 重量 | 0.025 [kg] |
产品结构图

- 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 能源供应
可从多个面供气 - 楔形块机构
抓手手指同步移动 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为动能存储(803型号以上) - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 精准的T型轨道
坚固,高保持力和扭矩