DKHS1395-00-A

夹紧元件
DKHS1000 系列

  • 旋转轴的最高精度
    没有与间隙有关的功能部件,因此无缝 驱动装置可以单独控制
  • 最快的闭合时间和无压安全功能
    基于低排量和外壳的固有应力
  • 超过市售产品的周期数
    外壳可在耐久的弹性范围内变形
操作油压
操作气压100.0 ... 110.0 [bar]
1角秒处的保持扭矩4500 [Nm]
5角秒时的保持扭矩6000 [Nm]
B10d值5000000
张开时间0.05 [s]
闭合时间0.03 [s]
操作温度5 ... +80 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量14 [kg]
轴径 Ø395 [mm]
功能钳制
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
安装方向从前方
  1. 外壳
    预张紧工具钢产生的保持力矩
  2. 外壳连接
    螺旋连接到连接结构
  3. 夹紧范围
    无缝夹紧旋转轴
  4. 压力室
    在液压压力作用下打开元件
  5. 轴连接
    连接到旋转轴
  6. 密封件
    预张紧并在压力作用下自我强化
  7. 支撑板
    保护并保持密封件在合适的位置
  8. 液压接口
    通过 O 形圈和四周的切割环密封