KBH3014AS1A

夹紧元件
KBH 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量打开 (NO)
压力关闭 - 极耐用
1000 万次静态夹紧循环
匹配导轨/货车组合
| 导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | 显示变量 |
| norelem | 21410 | 30 | 21402 | 显示变量 |
| norelem | 21410 | 30 | 21404 | 显示变量 |
| norelem | 21410 | 30 | 21406 | 显示变量 |
| norelem | 21410 | 30 | 21400 | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | 显示变量 |
| ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | 显示变量 |
技术数据
| 操作 | 油压 |
| 保持力 | 3000 [N] |
| 操作气压 | 5 ... 110.0 [bar] |
| PLUS 接口可行 | 否 |
| 额定操作气压 | 100.0 [bar] |
| B10d值 | 10000000 |
| 定位精度+/- | 0,02 [mm] |
| 张开时间 | 0.06 [s] |
| 闭合时间 | 0.1 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 1.9 [kg] |
| 功能 | 钳制和刹车 |
| 情况 | NO (Normally Open) 在无压状态下打开 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 刮擦器 | 是 |
| 最大。长度夹紧 | 120.8 |
产品结构图

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购