KBH6505AS2

夹紧元件
KBH 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量打开 (NO)
压力关闭 - 极耐用
1000 万次静态夹紧循环
技术数据
| 操作 | 油压 |
| 保持力 | 22700 [N] |
| 操作气压 | 5 ... 160 [bar] |
| PLUS 接口可行 | 否 |
| 额定操作气压 | 150.0 [bar] |
| B10d值 | 10000000 |
| 定位精度+/- | 0,02 [mm] |
| 张开时间 | 0.2 [s] |
| 闭合时间 | 0.15 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 13 [kg] |
| 功能 | 钳制和刹车 |
| 情况 | NO (Normally Open) 在无压状态下打开 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 最大。长度夹紧 | 235 |
产品结构图

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购