KWH4502BS1A

夹紧元件
KWH 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 极耐用
    1000 万次静态夹紧循环
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B显示变量
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-EC显示变量
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ESC显示变量
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-L显示变量
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-S显示变量
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SL显示变量
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-H显示变量
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HL显示变量
操作油压
保持力9900 [N]
操作气压5 ... 160 [bar]
PLUS 接口可行
额定操作气压150.0 [bar]
B10d值10000000
定位精度+/-0,02 [mm]
张开时间0.07 [s]
闭合时间0.1 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
重量5.5 [kg]
功能钳制
情况NO (Normally Open) 在无压状态下打开
安装方向从前方
刮擦器
最大。长度夹紧177.6
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 复位弹簧
    根据形状嵌入钳口中
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 膜片
    可施加高达
  6. 刮擦器
    可选购