LBHS3505BS2A

夹紧元件
LBHS 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过内应力 - 动力包
50万 次静态夹紧循环 - 安全元件
在紧急断电时安全制动 - 最大灵活性
从上方进行额外的液压连接
技术数据
| 操作 | 油压 |
| 保持力 | 5000 [N] |
| 操作气压 | 120 ... 130.0 [bar] |
| PLUS 接口可行 | 否 |
| B10d值 | 500000 |
| 定位精度+/- | 0,02 [mm] |
| 张开时间 | 0.02 [s] |
| 闭合时间 | 0.02 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 3.3 [kg] |
| 功能 | 钳制和刹车 |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 刮擦器 | 是 |
| 最大。长度夹紧 | 206 |
产品结构图

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 外壳 - 功能部件
通过夹紧材料产生夹紧力 狭长和低矮的结构型式 - 电火花轮廓加工
用于在压力下打开元件 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 密封板
适合两侧连接液压管路 - 刮擦器
产品尾号带“A”的部件可选配