LBHS4510BS2A

夹紧元件
LBHS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过内应力
  • 动力包
    50万 次静态夹紧循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
  • 最大灵活性
    从上方进行额外的液压连接
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLRX(MX)45LRX显示变量
IKOLRX(MX)45LRXC显示变量
IKOLRX(MX)45LRXG显示变量
IKOLRX(MX)45MX显示变量
IKOLRX(MX)45MXC显示变量
IKOLRX(MX)45MXG显示变量
IKOLRX(MX)45MXL显示变量
IKOLRX(MX)45MXS显示变量
IKOLRX(MX)45LRXD显示变量
IKOLRX(MX)45LRXDC显示变量
IKOLRX(MX)45LRXDG显示变量
IKOLRX(MX)45MXDC显示变量
操作油压
保持力7000 [N]
操作气压120 ... 130.0 [bar]
PLUS 接口可行
B10d值500000
定位精度+/-0,02 [mm]
张开时间0.02 [s]
闭合时间0.02 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量4.6 [kg]
功能钳制和刹车
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
安装方向从前方
刮擦器
最大。长度夹紧242
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 外壳 - 功能部件
    通过夹紧材料产生夹紧力 狭长和低矮的结构型式
  3. 电火花轮廓加工
    用于在压力下打开元件
  4. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  5. 密封板
    适合两侧连接液压管路
  6. 刮擦器
    产品尾号带“A”的部件可选配