MBPS4505AS1

夹紧元件
MBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16../KSA (球)45R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)45R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)45R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)45R1653 (FLS)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)45R1621 (SNH)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)45R1624 (SLH)显示变量
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..A显示变量
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LA显示变量
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LU显示变量
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..U显示变量
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LR显示变量
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..R显示变量
操作气动
保持力3600 [N]
操作气压4.5 ... 6.5 [bar]
PLUS 接口可行
B10d值5000000
定位精度+/-0,05 [mm]
张开时间0.23 [s]
闭合时间0.035 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量2 [kg]
功能钳制和刹车
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
安装方向从前方
每循环耗气体积44 [cm³]
最大。长度夹紧113.2
AEPN
电-气单元
详情
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元