MCPS0701A-LP

- 小巧的结构型式
适用于所有常见的小型成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能 - 长久耐用
500 万次静态钳制循环 - 更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制 - 安全元件
在断电时牢固钳制
匹配导轨/货车组合
| 导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R044... / MSA(微型球) | 7 | R0442 | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R044... / MSA(微型球) | 7 | R0444 | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWL..B | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWL..N | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..B | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..N | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..B | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..N | 显示变量 |
| IKO | ML | 7 | ML | 显示变量 |
| IKO | ML | 7 | MLC | 显示变量 |
| IKO | ML | 7 | MLG | 显示变量 |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | 显示变量 |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | 显示变量 |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | 显示变量 |
| NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | 显示变量 |
| THK | RSR | 7 | RSR..M | 显示变量 |
| THK | RSR | 7 | RSR..N | 显示变量 |
| THK | RSR | 7 | RSR..ZM | 显示变量 |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | 显示变量 |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | 显示变量 |
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 80 [N] |
| 操作气压 | 4 ... 6.5 [bar] |
| PLUS 接口可行 | 是 |
| 保持力PLUS连接 | 150 [N] |
| 额定操作气压 | 4 [bar] |
| 定位精度+/- | 0,05 [mm] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.08 [kg] |
| 功能 | 钳制 |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 最大。长度夹紧 | 52.5 |
产品结构图

- 小型成型导轨
适用于所有常见的小型成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元 - 滑块
用于浮动式安装