MCPS0901A-LP

夹紧元件
MCPS 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
SchneebergerMN9MNN显示变量
SchneebergerMN9MNNL显示变量
Bosch RexrothR044... / MSA(微型球)9R0442..9/M3显示变量
Bosch RexrothR044... / MSA(微型球)9R0444..9/M3显示变量
NBSEB9A显示变量
NBSEB9A-N显示变量
NBSEB9AY显示变量
NBSEB9AY-N显示变量
NBSEBS9A显示变量
NBSEBS9AY显示变量
NBSEBS9B显示变量
NBSEBS9BM显示变量
NBSEBS9BY显示变量
NBSEBS9BYM显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..AL显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..AR显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..BL显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..TL显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..TR显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..UL显示变量
NSKPU(P1U)9PAU..TR显示变量
NSKPU(P1U)9PAU..UR显示变量
PMIMSC9MSC-LM显示变量
PMIMSC9MSC-M显示变量
SchneebergerMN9MNNS显示变量
SchneebergerMN9MNNXL显示变量
THKRSR9RSR..KM显示变量
THKRSR9RSR..N显示变量
THKRSR9RSR..ZM显示变量
操作气动
保持力80 [N]
操作气压4 ... 6.5 [bar]
PLUS 接口可行
保持力PLUS连接150 [N]
额定操作气压4 [bar]
B10d值5000000
定位精度+/-0,05 [mm]
张开时间0.01 [s]
闭合时间0.015 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量0.083 [kg]
功能钳制
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
安装方向从上方
每循环耗气体积2 [cm³]
最大。长度夹紧52.5
AEPN
电-气单元
详情
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 滑块
    用于浮动式安装