MCPS1701B

夹紧元件
MCPS 系列
- 小巧的结构型式
适用于所有常见的小型成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能 - 长久耐用
500 万次静态钳制循环 - 更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制 - 安全元件
在断电时牢固钳制
匹配导轨/货车组合
| 导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
|---|---|---|---|---|
| NB | SGW | 17 | SGW..TE | 显示变量 |
| NSK | LW(L1W) | 17 | LAW...ELZ | 显示变量 |
| THK | HRW | 17 | HRW..CA | 显示变量 |
| THK | HRW | 17 | HRW..CAM | 显示变量 |
| THK | HRW | 17 | HRW..CR | 显示变量 |
| THK | HRW | 17 | HRW..CRM | 显示变量 |
| THK | SHW | 17 | SHW..CAM | 显示变量 |
| THK | SHW | 17 | SHW..CRM | 显示变量 |
| IKO | LWFF | 33 | LWFF | 显示变量 |
| IKO | LWFS | 33 | LWFS | 显示变量 |
| IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | 显示变量 |
| THK | SHW | 17 | SHW..HRM | 显示变量 |
| HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | 显示变量 |
| HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | 显示变量 |
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 250 [N] |
| 操作气压 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS 接口可行 | 是 |
| 保持力PLUS连接 | 330 [N] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| B10d值 | 5000000 |
| 定位精度+/- | 0,05 [mm] |
| 张开时间 | 0.01 [s] |
| 闭合时间 | 0.015 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.16 [kg] |
| 功能 | 钳制 |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| 安装方向 | 从上方 |
| 每循环耗气体积 | 2 [cm³] |
| 最大。长度夹紧 | 52.5 |
产品结构图

- 小型成型导轨
适用于所有常见的小型成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元 - 滑块
用于浮动式安装