HK0700M

夹紧元件
miniHK 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    旋转滚花螺栓
  • 免维护
    50,000 次静态钳制循环
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR044... / MSA(微型球)7R0442显示变量
Bosch RexrothR044... / MSA(微型球)7R0444显示变量
CPCMR-M(MRU-M)7MR-ML显示变量
CPCMR-M(MRU-M)7MR-MN显示变量
HepcoMotionMLG7MLG..C显示变量
HepcoMotionMLG7MLG..L显示变量
HepcoMotionMLG7MLG..N显示变量
IKOLWL7LWL..B显示变量
IKOLWL7LWL..N显示变量
IKOLWL7LWLC..B显示变量
IKOLWL7LWLC..N显示变量
IKOLWL7LWLG..B显示变量
IKOLWL7LWLG..N显示变量
IKOML7ML显示变量
IKOML7MLC显示变量
IKOML7MLG显示变量
INATKDM(KUEM)7KWEM显示变量
INATKDM(KUEM)7KWEM..-C显示变量
INATKDM(KUEM)7KWEM..-L显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBM显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBS显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSN显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBZ显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SECB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBM显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBN显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBZ显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEZB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SSZSB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZCB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZLB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZMB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZNB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZSB显示变量
NSKPU(P1U)7PAU..AR显示变量
PMIMSC7MSC-M显示变量
PMIMSC7MSC-LM显示变量
SchneebergerMN7MNN显示变量
SchneebergerMN7MNNL显示变量
SchneebergerMN7MNNS显示变量
SchneebergerMN7MNNXL显示变量
THKRSR7RSR..M显示变量
THKRSR7RSR..N显示变量
THKRSR7RSR..ZM显示变量
THKSRS7SRS..M显示变量
NBSEB7A显示变量
NBSEB7A-N显示变量
NBSEB7AY显示变量
NBSEB7AY-N显示变量
NBSEBS7A显示变量
NBSEBS7AY显示变量
NBSEBS7B显示变量
NBSEBS7BY显示变量
NBSEBS7BM显示变量
NBSEBS7BYM显示变量
NSKLU(L1U)7LAU..AL显示变量
THKRSH7RSH..M显示变量
HIWINMGN7MGN..C显示变量
HIWINMGN7MGN..H显示变量
操作手动
保持力65 [N]
钳制扭矩0.11 [Nm]
B10d值50000
定位精度+/-0,02 [mm]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.008 [kg]
功能钳制
情况N (双稳态) 保持停留在当前位置
安装方向从上方
最大。长度夹紧12
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 不锈滚花螺栓
    用于打开和关闭钳制单元
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳