MK2502K

夹紧元件
MK 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量打开 (NO)
压力关闭 - 长久耐用
500 万次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
| 导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | 显示变量 |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | 显示变量 |
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 1200 [N] |
| 操作气压 | 2 ... 6.5 [bar] |
| PLUS 接口可行 | 否 |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| B10d值 | 5000000 |
| 定位精度+/- | 0,02 [mm] |
| 张开时间 | 0.025 [s] |
| 闭合时间 | 0.01 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用 | 6 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.34 [kg] |
| 功能 | 钳制 |
| 情况 | NO (Normally Open) 在无压状态下打开 |
| 安装方向 | 从上方 |
| 每循环耗气体积 | 9 [cm³] |
| 最大。长度夹紧 | 35 |
产品结构图

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构