MKRS4000A-LP

夹紧元件
MKRS 系列

  • 不受限于生产商
    用于圆轴导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
操作气动
保持力1350 [N]
操作气压4 ... 6.5 [bar]
保持扭力27 [Nm]
PLUS 接口可行
B10d值5000000
定位精度+/-0,02 [mm]
张开时间0.03 [s]
闭合时间0.035 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量2.4 [kg]
轴径 Ø40 [mm]
功能钳制
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
安装方向从上方
每循环耗气体积19 [cm³]
最大。长度夹紧82
AEPN
电-气单元
详情
  1. 圆轨
    可用于圆轴导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在圆柱导轨上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元