MKS3502D-LP

夹紧元件
MKS 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能 - 长久耐用
500 万次静态钳制循环 - 更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制 - 安全元件
在断电时牢固钳制
设备/选项
增压连接
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 900 [N] |
| 操作气压 | 4 ... 6.5 [bar] |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| PLUS 接口可行 | 否 |
| B10d值 | 5000000 |
| 定位精度+/- | 0,02 [mm] |
| 张开时间 | 0.02 [s] |
| 闭合时间 | 0.03 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用 | 6 |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 1 [kg] |
| 功能 | 钳制 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 每循环耗气体积 | 12 [cm³] |
| 最大。长度夹紧 | 67 |
产品结构图

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元