UBPS3501SS1

夹紧元件
UBPS 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能 - 长久耐用
500 万次静态钳制循环 - 更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制 - 安全元件
在紧急断电时安全制动
设备/选项
增压连接
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 2800 [N] |
| 操作气压 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS 接口可行 | 是 |
| 保持力PLUS连接 | 3800 [N] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| B10d值 | 5000000 |
| 定位精度+/- | 0,02 [mm] |
| 张开时间 | 0.2 [s] |
| 闭合时间 | 0.03 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 2.2 [kg] |
| 功能 | 钳制和刹车 |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 每循环耗气体积 | 38 [cm³] |
| 最大。长度夹紧 | 109 |
产品结构图

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元 - 刮擦器
可选购 - 集成式阀门(可选)
关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响