DEV06

快泄阀
DEV 系列
- 适用于较高的气缸活塞速度
- 为了实现快速排气,阀门的安装位置必须尽量靠近气缸的空气接口
技术数据
| 管外直径Ø | 6 [mm] |
| 最大操作气压 | 10 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | -5 ... +50 [°C] |
| 通风流量 | 250 [Nl/min] |
| 排气流量 | 500 [Nl/min] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.015 [kg] |

| 管外直径Ø | 6 [mm] |
| 最大操作气压 | 10 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | -5 ... +50 [°C] |
| 通风流量 | 250 [Nl/min] |
| 排气流量 | 500 [Nl/min] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.015 [kg] |